메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
E-Drive flex는 전동이동성을 위한 액세서리 타입의 주택 설계를 특징으로 하는 혁신적인 솔루션입니다. 이 제품은 캐스터를 장착한 전동이동 장치로서 뛰어난 기동성과 유연한 배치를 제공합니다. E-Drive flex의 액세서리 하우징은 다양한 운영 환경에 최적화되도록 설계되었으며, 견고한 구조와 안정적인 성능을 보장합니다. 캐스터 기반의 이동 시스템은 사용자가 필요에 따라 장치를 쉽게 재배치할 수 있도록 하며, 전동 구동 기술과 결합되어 효율적인 에너지 관리를 실현합니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 응용 분야에서 높은 신뢰성과 운영 효율성을 제공하도록 엔지니어링되었습니다.
문서 번호
문서 번호
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
E-Drive flex
전기 전도성
스테인리스
핸들 세트
컨트롤러
안전 - DIN ISO 13849에 따라 테스트됨
비상 정지 버튼
핸들 재질
유리 섬유 강화 폴리아미드
LED 기능
드라이브 유닛의 상태를 표시합니다.
케이블 길이(플러그 포함)
3 METER
허용되는 보관용 주변 온도(최대)
45 °C
허용되는 보관용 주변 온도(최소)
-10 °C
허용 가능한 작동 주변 조건
5~50°C, 대기 습도 90%, 비응축
컨트롤러의 엄지손가락 함몰 위치
22.5° 스텝으로 조절 가능
보호 유형
수평 장착 시 IPX4(모든 측면에서 물 튀김)
컨트롤러의 서비스 수명
2백만 주기
구성 요소 설정
인체공학적으로 설계된 핸들 2개, 기능이 있는 핸들 1개 및 없는 핸들 1개
속도 제어
연속 가변, 앞뒤
컨트롤러 차축 회전 각도(최대)
45
컨트롤러 차축 회전 각도(최소)
-45
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
신뢰할 수 있는 전자 장치
안전 인증된 구동 스위치를 통한 전후 무단 속도 조절
실용적인 시스템 솔루션
구동 장치, 제어 모듈, 수동 제어 장치, 배터리, 충전기, 장착 세트로 구성된 손쉽게 통합 가능한 시스템 솔루션
최적의 접지
불규칙한 바닥을 보정하는 바퀴와 바닥 사이의 높은 접촉력
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수
최적화된 조향 메커니즘
5번째 바퀴로서 곡선 주행 및 장거리 직선 주행 개선
긴 수명 작동
표준 배터리로 최대 하중에서 약 200회 시동 가능
가속화된 프로세스
무거운 하중에서도 더 빠른 시동으로 작업 프로세스 가속
인증된 작동 신뢰성
DIN EN ISO 13849 표준 준수
내구성 있는 구조
물튀김에 대한 완전한 보호 (IPX4)
인체공학적 작동
시스템 및 배터리 상태를 표시하는 LED가 있는 인체공학적 수동 제어 장치. 원버튼 작동
건강한 직원
무거운 하중도 손쉽게 이동 가능. 목, 허리, 어깨, 손목의 신체적 부담 예방
유연한 사용
리프팅 모터 덕분에 필요 시 작동 가능. 대기 모드에서는 바닥과 접촉하지 않음