드라이브 유닛 125 mm
E-Drive ultimate
주문 번호:
990066143
EAN:
4031582478327
제품 번호:
EDUAUFF125P60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 표준화된 유지보수
E-Drive ultimate는 직사각형 플레이트 형태로 설계된 전동 이동용 캐스터 제품으로, 전기 구동 방식의 드라이브 유닛 타입 하우징을 적용하여 전동화 이동 시스템에 최적화되어 있습니다. 휠 직경은 125 mm이며, 트레드 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
E-Drive ultimate는 직사각형 플레이트 형태로 설계된 전동 이동용 캐스터 제품으로, 전기 구동 방식의 드라이브 유닛 타입 하우징을 적용하여 전동화 이동 시스템에 최적화되어 있습니다. 휠 직경은 125 mm이며, 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 처리된 소재로 구성되고, 휠 바디는 폴리아미드로 제작되었습니다. 하우징 소재는 전기 사양에 맞게 구성되어 있으며, 드라이브 유닛을 통해 안정적인 구동과 정밀한 이동 제어가 가능합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 바퀴 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용됩니다. 모든 구성 요소는 명확히 정의된 기술 사양에 따라 관리되며, 적용 환경에 맞춘 안정적인 주행 성능과 높은 신뢰성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
드라이브 유닛 액추에이터
드라이브 유닛 행정 모터
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
신뢰할 수 있는 전자 장치
안전 인증된 구동 스위치를 통한 전후 무단 속도 조절
실용적인 시스템 솔루션
구동 장치, 제어 모듈, 수동 제어 장치, 배터리, 충전기, 장착 세트로 구성된 손쉽게 통합 가능한 시스템 솔루션
최적의 접지
불규칙한 바닥을 보정하는 바퀴와 바닥 사이의 높은 접촉력
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수
최적화된 조향 메커니즘
5번째 바퀴로서 곡선 주행 및 장거리 직선 주행 개선
긴 수명 작동
표준 배터리로 최대 하중에서 약 200회 시동 가능
가속화된 프로세스
무거운 하중에서도 더 빠른 시동으로 작업 프로세스 가속
내구성 있는 구조
물튀김에 대한 완전한 보호 (IPX4)
인체공학적 작동
시스템 및 배터리 상태를 표시하는 LED가 있는 인체공학적 수동 제어 장치. 원버튼 작동
건강한 직원
무거운 하중도 손쉽게 이동 가능. 목, 허리, 어깨, 손목의 신체적 부담 예방
유연한 사용
리프팅 모터 덕분에 필요 시 작동 가능. 대기 모드에서는 바닥과 접촉하지 않음