메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 45mm이며, 전체 높이는 48.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 공간 효율성과 기능성을 동시에 만족하는 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2198UOI045P60-67x24,5-TFR
EAN
4031582477542
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
48.5 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.06 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5.2 mm
플레이트 홀 길이(최대)
54 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
54 mm
플레이트 길이
67 mm
플레이트 너비
24.5 mm
하우징
Fork 외형
앵글
주택 자재
강판, 중
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
18 mm
직경
45 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴