토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990038019
EAN:
4031582333152
제품 번호:
8477UOD160P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 다양한 산업 현장의 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식의 직사각형 플레이트(직사각형 플레이트 형식)로 구성되어 있으며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 다양한 산업 현장의 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식의 직사각형 플레이트(직사각형 플레이트 형식)로 구성되어 있으며, 본체와 장착면을 연결하는 기본 구조를 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스트, 헤비 재질로 제작되었고, 방향 전환을 담당하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조로 적용되었습니다. 휠은 직경 160 mm이며, 베어링은 롤러 베어링, 스테인리스 사양이 적용되었습니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었고, 휠 본체 재질은 폴리아미드입니다. 전체 높이는 200 mm이므로 설치 공간을 계획할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중은 800 kg이며, 동하중은 속도 4 km/h 조건에서 400 kg입니다. 따라서 이동 중 하중은 동하중 한계를 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 주요 적용 분야는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비입니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품