메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
S4 자재 번호
990061096
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.01 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔 재질의 트레드를 갖춘 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 44mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. 이 휠은 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다. 고정 방식으로는 볼트홀 타입 피팅을 적용하여 바닥면이나 프레임에 볼트로 직접 체결하는 방식으로 설치합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환이 원활하며, 재질은 강판과 무거움 소재로 구성되어 구조적 강성과 내하중성을 확보하였습니다. 휠의 직경은 125mm이며 롤러 베어링이 적용되어 회전 마찰을 최소화하고 고하중 환경에서도 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재가 적용되어 바닥 충격 흡수와 마모 저항성을 제공하며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 155mm이므로 설치 공간과 바닥 간격, 장착 높이를 사전에 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 300kg이며, 4km/h 속도 조건에서의 동하중은 150kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중이고, 동하중은 이동 중 지지 가능한 하중을 의미하므로 설계 시 두 값을 구분하여 적용해야 합니다.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg