메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
S4 자재 번호
990061066
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.89 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
34 mm
직경
100 mm
차체 너비
34 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔을 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 허브 길이는 44.4mm, 액슬 구멍 직경은 12mm로 표준화되어 있습니다. 트레드 폭은 34mm이고 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이러한 사양으로 Elastech 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합한 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 롤러 베어링을 장착하여 우수한 주행성과 내마모성을 구현하였으며, 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링으로 지지되고 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드로 구성되어 있어 다양한 바닥 환경에서 안정적인 주행성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 160kg으로 명시되어 있습니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg