메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 직경 150mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 36mm의 치수를 갖추고 있으며, 8mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄 주입 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 150kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
XSP150x32-Ø8 LN48 TFR
EAN
4031582391213
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.44 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
36 mm
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전