액세서리
익스팬더
주문 번호:
199000059
EAN:
4031582321715
제품 번호:
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 32mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.17kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 32mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.17kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터 시스템에 호환성을 제공합니다. 정밀한 피팅 사양으로 안정적인 연결을 보장하며, 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료