메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 익스팬더 피팅에 적용됩니다. 이 액세서리는 0.13kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 제공하며, 합성 소재의 팝창기 원형 피팅을 통해 안정적인 장착과 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터의 확장 기능을 필요로 하는 경우에 적합한 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R07-Ø24-27 Inox_TBE
EAN
4031582437836
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
익스팬더
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
27 mm
익스팬더 피팅(최소)
24 mm
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료