액세서리
익스팬더
EAN:
4031582428285
제품 번호:
R07-Ø24-27 INOX
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 확장 피팅을 지원합니다. 이 액세서리의 무게는 0.13kg으로 가볍고 휴대하기 편하며, 합성 소재로 제작되어 내구성...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 확장 피팅을 지원합니다. 이 액세서리의 무게는 0.13kg으로 가볍고 휴대하기 편하며, 합성 소재로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 원형 팝창기 구조는 캐스터의 안정적인 장착과 분리를 가능하게 하며, 24mm부터 27mm까지의 호환 직경 범위는 다양한 캐스터 모델에 적용될 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에서 신뢰할 수 있는 액세서리로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료