액세서리
익스팬더
EAN:
4031582428261
제품 번호:
R07-Ø19-21,5 INOX
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로, 합성 팝창기 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 19mm에서 21.5mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적용되며, 0.12kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
익스팬더 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로, 합성 팝창기 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 19mm에서 21.5mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적용되며, 0.12kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 용이하게 통합될 수 있습니다. 합성 소재로 제작된 팝창기 메커니즘은 안정적인 고정력을 제공하며, 원형 피팅 구조는 정밀한 설치와 신뢰성 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료