메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 21.5mm에서 24mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅을 통해 다양한 크기의 축에 안정적으로 장착될 수 있습니다. 이 제품은 0.13kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 부하를 추가하면서도 견고한 고정력을 제공합니다. 합성 소재로 제작된 팝창기 메커니즘은 내구성과 신뢰성을 보장하며, 정사각형 형태의 피팅은 정확한 정렬과 안전한 연결을 가능하게 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R47-21,5-24 INOX
EAN
4031582428292
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
익스팬더
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최대)
24 mm
익스팬더 피팅(최소)
21.5 mm
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료