메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 31mm에서 35mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합합니다. 본 제품의 무게는 0.14kg으로 경량이며, 캐스터 설치 및 유지보수 작업에 필요한 보조 도구로 활용됩니다. 합성 팝창기 구조는 내구성과 안정성을 제공하며, 원형 피팅 타입은 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장합니다. 이 액세서리는 캐스터의 정확한 조립과 분해를 용이하게 하며, 전문적인 유지보수 환경에서 효율적으로 사용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R07-Ø31-35 Inox_TBE
EAN
4031582437850
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
익스팬더
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
35 mm
익스팬더 피팅(최소)
31 mm
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료