액세서리
익스팬더
EAN:
4031582500066
제품 번호:
R47-19,5-21 INOX
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 익스팬더 피팅은 직경 19.5mm에서 21mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 호환됩니다. 전체 중량은 0.13kg으로 경...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 익스팬더 피팅은 직경 19.5mm에서 21mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 캐스터 규격에 호환됩니다. 전체 중량은 0.13kg으로 경량 설계되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 정사각형 구조의 합성 팽창기는 안정적인 고정력을 제공하여 캐스터의 성능을 최적화합니다. 정밀한 직경 조절 범위와 경량 특성으로 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 적합한 전문 액세서리입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료