메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
익스팬더 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로, 합성 팝창기 원형 피팅 타입으로 설계되었습니다. 이 제품은 27mm에서 30mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적용되며, 0.14kg의 경량 무게로 설치 및 운반이 용이합니다. 합성 소재로 제작된 원형 팝창기 구조는 안정적인 고정력을 제공하면서도 내구성을 보장하며, 다양한 캐스터 시스템에 호환되도록 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R07-Ø27/30 INOX
EAN
4031582425178
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
익스팬더
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
30 mm
익스팬더 피팅(최소)
27 mm
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료