액세서리
익스팬더
EAN:
4031582437812
제품 번호:
R07-Ø19-21,5 Inox_TBE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로, 합성 팝창기 원형 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 19mm에서 21.5mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합하도록 설계되었으며, 무게는 0.12kg으로 가볍고 휴대하기...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
익스팬더 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로, 합성 팝창기 원형 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 19mm에서 21.5mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합하도록 설계되었으며, 무게는 0.12kg으로 가볍고 휴대하기 편합니다. 정밀한 치수 공차와 견고한 구조로 캐스터 시스템의 안정적인 작동을 보장하며, 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료