액세서리
익스팬더
EAN:
4031582437874
제품 번호:
R47-Ø21,5-24 Inox_TBE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 21.5mm에서 24mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅을 통해 다양한 크기의 축에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 이 제품은 0.13kg의 경량 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 21.5mm에서 24mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅을 통해 다양한 크기의 축에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 이 제품은 0.13kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 부하를 추가하면서도 견고한 연결을 제공합니다. 합성 소재로 제작된 팝창기 메커니즘은 내구성과 신뢰성을 보장하며, 정사각형 피팅 형태는 회전 방지 기능을 통해 안전한 고정을 실현합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료