액세서리
익스팬더
EAN:
4031582428308
제품 번호:
R47-24-27 INOX
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더 액세서리는 합성 탑핑기 정사각형 피팅 타입으로 설계된 캐스터용 부품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 익스팬더 피팅에 적합하게 제작되었습니다. 이 제품의 무게는 0.14kg으로 가볍고 컴팩트하여 다양한 캐스터...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
익스팬더 액세서리는 합성 탑핑기 정사각형 피팅 타입으로 설계된 캐스터용 부품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 익스팬더 피팅에 적합하게 제작되었습니다. 이 제품의 무게는 0.14kg으로 가볍고 컴팩트하여 다양한 캐스터 설치 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 합성 탑핑기 정사각형 피팅 구조는 견고한 결합력을 보장하며, 정밀한 공학 설계를 통해 캐스터의 확장 및 조정 기능을 효과적으로 지원합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료