메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 36mm에서 39mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합합니다. 이 액세서리는 0.14kg의 경량 무게로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 합성 소재의 팝창기 구조를 통해 안정적인 결합을 제공합니다. 원형 피팅 설계는 캐스터 시스템에 정확한 정렬과 균일한 하중 분산을 보장하여 장기간의 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R07-Ø36-39 Inox_TBE
EAN
4031582437867
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
익스팬더
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
39 mm
익스팬더 피팅(최소)
36 mm
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

액세서리
익스팬더
R07-Ø19-21,5 Inox_TBE

익스팬더 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로, 합성 팝창기 원형 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 19mm에서 21.5mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합하도록 설계되었으며, 무게는 0.12kg으로 가볍고 휴대하기 편합니다. 정밀한 치수 공차와 견고한 구조로 캐스터 시스템의 안정적인 작동을 보장하며, 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

액세서리
익스팬더
R07-Ø21,5-24 Inox_TBE

익스팬더 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로, 합성 팝창기 원형 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 21.5mm에서 24mm 범위의 직경을 가진 익스팬더 피팅에 적합하도록 설계되었으며, 무게는 0.13kg으로 가볍고 휴대하기 편합니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 이 액세서리는 캐스터 시스템의 안정적인 작동을 보장하며, 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

액세서리
익스팬더
R07-Ø24-27 Inox_TBE

익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 익스팬더 피팅에 적용됩니다. 이 액세서리는 0.13kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 제공하며, 합성 소재의 팝창기 원형 피팅을 통해 안정적인 장착과 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터의 확장 기능을 필요로 하는 경우에 적합한 솔루션입니다.

액세서리
익스팬더
R07-Ø27-30 Inox_TBE

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 합성 팝창기 원형 피팅 타입으로 설계되었습니다. 이 제품은 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 수용하도록 제작되었으며, 0.14kg의 경량 무게로 설치 및 운반이 용이합니다. 합성 소재로 제조된 원형 팝창기 구조는 안정적인 고정력을 제공하면서도 내구성을 보장하며, 다양한 캐스터 규격에 호환되도록 설계되어 있습니다.

액세서리
익스팬더
R07-Ø31-35 Inox_TBE

익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 31mm에서 35mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합합니다. 본 제품의 무게는 0.14kg으로 경량이며, 캐스터 설치 및 유지보수 작업에 필요한 보조 도구로 활용됩니다. 합성 팝창기 구조는 내구성과 안정성을 제공하며, 원형 피팅 타입은 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장합니다. 이 액세서리는 캐스터의 정확한 조립과 분해를 용이하게 하며, 전문적인 유지보수 환경에서 효율적으로 사용될 수 있습니다.

액세서리
익스팬더
R07-Ø36-39 Inox_TBE

익스팬더 액세서리는 캐스터용 합성 팝창기 원형 피팅으로 설계된 제품으로, 36mm에서 39mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합합니다. 이 액세서리는 0.14kg의 경량 무게로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 합성 소재의 팝창기 구조를 통해 안정적인 결합을 제공합니다. 원형 피팅 설계는 캐스터 시스템에 정확한 정렬과 균일한 하중 분산을 보장하여 장기간의 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 31mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 기능성을 확장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 정밀한 공학 설계를 통해 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하며, 산업용 및 상용 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 24mm에서 27mm 범위의 지름을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.13kg의 경량 무게로 제공되며, 캐스터 시스템의 호환성을 확장하고 다양한 크기의 축에 대응할 수 있도록 합니다. 익스팬더의 조정 가능한 피팅 범위는 설치 시 유연성을 제공하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 규격의 캐스터 베이스와의 호환성을 향상시키며, 산업용 및 상용 환경에서 캐스터 설치의 유연성을 증대시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 21.5mm에서 24mm 범위의 피팅 직경을 가진 확장 장치입니다. 이 제품은 0.12kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 설치 환경에서 안정적인 호환성을 제공합니다. 익스팬더의 조정 가능한 피팅 범위는 표준 캐스터 축에 대한 유연한 적응성을 보장하며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.