액세서리
익스팬더
EAN:
4031582437843
제품 번호:
R07-Ø27-30 Inox_TBE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 합성 팝창기 원형 피팅 타입으로 설계되었습니다. 이 제품은 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 수용하도록 제작되었으며, 0.14kg의 경량 무게로 설치 및 운반이 용이합니다. 합성 소재로 제조...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 합성 팝창기 원형 피팅 타입으로 설계되었습니다. 이 제품은 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 수용하도록 제작되었으며, 0.14kg의 경량 무게로 설치 및 운반이 용이합니다. 합성 소재로 제조된 원형 팝창기 구조는 안정적인 고정력을 제공하면서도 내구성을 보장하며, 다양한 캐스터 규격에 호환되도록 설계되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료