액세서리
익스팬더
EAN:
4031582437881
제품 번호:
R47-Ø24-27 Inox_TBE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 익스팬더 피팅에 적합하도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 24mm에서 27mm 범위의 직경을 가진 익스팬더 피팅에 적합하도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 합성 팝창기 정사각형 타입 피팅을 통해 안정적인 결합을 제공합니다. 익스팬더의 조정 가능한 직경 범위는 다양한 캐스터 규격에 대응할 수 있어 호환성이 우수하며, 산업용 및 상용 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료