메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 합성 팽창기, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 팽창기 피팅은 직경 31mm에서 35mm까지의 범위에서 조절 가능하여 다양한 크기의 캐스터 축에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 제품 무게는 0.14kg으로 경량 설계되어 있어 캐스터의 전체 하중에 미치는 영향을 최소화하면서도 견고한 고정력을 제공합니다. 원형 구조의 합성 팽창기는 균등한 압력 분산을 통해 캐스터 축과의 밀착도를 높이고 장기간 사용 시에도 안정적인 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
R07-Ø31-35 + vis inox
EAN
0000000000010
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
익스팬더
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 원형
익스팬더 피팅(최대)
35 mm
익스팬더 피팅(최소)
31 mm
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료