액세서리
익스팬더
EAN:
4031582437904
제품 번호:
R47-Ø32-35 Inox_TBE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 32mm에서 35mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합하게 설계되었습니다. 이 액세서리는 0.14kg의 경량 무게로 제작되어 캐스터 시스템에 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
익스팬더 액세서리는 합성 팝창기 정사각형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 32mm에서 35mm 범위의 지름을 가진 익스팬더 피팅에 적합하게 설계되었습니다. 이 액세서리는 0.14kg의 경량 무게로 제작되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 합성 팝창기 정사각형 피팅은 내구성과 신뢰성을 보장하며, 다양한 산업 환경에서의 사용에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료