중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral
주문 번호:
990030878
EAN:
4031582341270
제품 번호:
2046XSX125R36-32S30 D 9002 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙에 토타클락(토크 락)이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 환경에서 사용하기 위해 설계된 프로파일 바퀴용 캠 구멍이 있는 스템 방식 제품입니다. 피팅은 세척 가능한 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되도록 해...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral은 중앙에 토타클락(토크 락)이 있는 회전 캐스터로, 병원 및 의료 환경에서 사용하기 위해 설계된 프로파일 바퀴용 캠 구멍이 있는 스템 방식 제품입니다. 피팅은 세척 가능한 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되도록 해야 하며, 프로파일 바퀴용 캠 구멍이 있는 시스템이고 짧은 버전으로 제공됩니다. 하우징은 강판과 철로 제작되며, 회전을 위한 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환이 부드럽고 정확하게 이루어집니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 트레드 소재는 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 소재로 구성되어 정전기 방전 성능을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 및 전기 전도성 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 158 mm입니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 각 휠당 150 kg으로, 속도 4 km/h 및 3 km/h 조건에서 평가되었습니다. 마취 카트, 간호용 침대, 휠체어, 의료용 카트, MRI, CT 스캐너, X-레이 장비, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 진단 장비에 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조