중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral
주문 번호:
990030882
EAN:
4031582340808
제품 번호:
2044XSX125R36-32S30 D 9002 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 구조의 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척 가능한 침대 캐스터의 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 밀봉해야 하며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 구조의 짧은 버전으로 제공됩니다. 세척 가능한 침대 캐스터의 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 밀봉해야 하며, 이는 세척 환경에서 액체가 피팅 내부로 침투하지 않도록 하기 위한 필수 조건입니다. 하우징은 정밀 볼 베어링이 적용된 회전 베어링 구조로, 부드러운 선회 동작과 정확한 방향 전환을 지원하며, 재질은 강판, 중으로 제작되어 구조적 강성을 확보합니다. 휠의 직경은 125 mm이고, 정밀 볼 베어링은 밀봉 처리되어 있어 오염물의 유입을 줄이고 작동 안정성을 높입니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 전기 전도성 소재로 구성되어 정전기 방출 기능을 제공하며, 바닥면과의 접지 안정성을 고려한 설계입니다. 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질로 제작되어 정전기 관리 요건의 검토에 활용할 수 있습니다. 전체 높이는 158 mm이므로 설치 공간과 프로파일 바의 높이를 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 트윈 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등이며, 설계자는 시스템 전체 중량과 이동 속도를 이 하중 조건과 비교하여 적합성을 검토해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조