중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 200 mm
Integral
EAN:
4031582444834
제품 번호:
2046XSX200R26-28D45 D RAL9002 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral 중앙 토타락 있는 회전 캐스터는 의료 환경에서 사용하도록 설계된 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral 중앙 토타락 있는 회전 캐스터는 의료 환경에서 사용하도록 설계된 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 응용 분야에 적용됩니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식으로 구성되어 있으며, 프레임과의 연결 부위를 간편하게 조립할 수 있도록 설계되었습니다. 세척이 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링이 적용된 선회 구조로 이루어져 있으며, 소재는 강판과 중(中) 재질로 구성되어 회전 방향 전환 시 안정적인 동작을 제공합니다. 휠은 직경 200 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되고 밀봉되어 있어 원활한 회전과 이물질 유입 방지 성능을 갖추고 있습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 전기 전도성 소재로 제작되어 정전기 발생을 억제하며, 휠 본체는 전기 전도성 폴리아미드 소재로 제작됩니다. 전체 높이는 229 mm로, 공간 제약이 있는 의료 장비에도 적용하기에 적합한 컴팩트한 구조입니다. 하중 사양으로 정하중은 300 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 속도 조건에 따라 규정되며, 4 km/h 주행 시 150 kg, 3 km/h 주행 시 150 kg의 하중을 허용합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조