중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 200 mm
Integral
EAN:
4031582453515
제품 번호:
2046UAX200R26-28S30 4xM8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 중앙 배치형이며 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 및 산업 장비에서 이동성과 위치 고정을 동시에 요구하는 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템 형태로 제공...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Integral은 중앙 배치형이며 토탈락 기능이 있는 회전 캐스터로, 의료 및 산업 장비에서 이동성과 위치 고정을 동시에 요구하는 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 시스템 형태로 제공되며, 세척 가능한 침대에 적용할 경우 피팅 영역은 병원 침대 제조업체가 반드시 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용된 스위블 베어링을 내장하여 캐스터 본체가 원활하게 회전하도록 지지합니다. 휠의 직경은 200 mm이며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 밀봉 처리하여 이물질 유입을 줄이도록 구성되어 있습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 소재이며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 강성과 경량성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 229 mm이므로 설치 공간과 장비 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중은 300 kg이며, 동하중은 속도 4 km/h에서 150 kg, 속도 3 km/h에서 150 kg으로 규정되어 있어 운행 중 하중 조건을 명확히 확인할 수 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 투석 카트, 스트레처, 초음파 장치, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 시설이며, 장비의 안정적인 이동과 정확한 위치 고정이 필요한 환경에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조