중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral
주문 번호:
990030908
EAN:
4031582341164
제품 번호:
2046XSX125R26-28S45 D 9002 W
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Integral은 병원 및 의료 환경에서 요구되는 안정성과 이동성을 동시에 확보하도록 설계된 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 투석 카트,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral은 병원 및 의료 환경에서 요구되는 안정성과 이동성을 동시에 확보하도록 설계된 중앙 토탈락이 있는 회전 캐스터입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원 설비, 스트레처, 초음파 장치 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 형식으로 구성되어 있습니다. 세척 가능한 침대에 적용하는 경우 병원 침대 제조업체가 피팅 영역을 반드시 밀봉해야 하며, 이를 통해 세정 과정에서 액체가 내부로 유입되는 것을 방지할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 방향 전환을 지원하며, 강판과 중 등급 강재로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 밀봉 처리하여 오염물 침입을 억제하고 장기간 안정적인 회전 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄을 주입 성형한 전기 전도성 재질이며, 바디 소재는 폴리아미드와 전기 전도성 재질로 제작되어 경량성과 충격 저항성을 함께 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 158 mm이며, 설치 공간과 장비 높이 설계 시 이 치수를 반드시 반영해야 합니다. 정적 하중 용량은 450 kg이며, 동적 하중 용량은 4 km/h 속도에서 150 kg, 3 km/h 속도에서 150 kg으로 규정되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
개별 커버
하우징 커버 모양은 맞춤 제작 가능
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
매우 강한 구조
매우 견고한 구조