메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 125mm의 지름과 40mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 320kg과 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 160kg을 지원하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.39 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
정의되지 않음
트레드 재질
폴리프로필렌, 소프트
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
부드러운 활주
폴리프로필렌 미끄럼면(연질 바닥용), 테플론 미끄럼면(경질 바닥용)
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
인체공학적 페달
손쉽게 접근할 수 있는 초장형 XL 페달로 수동 방향 잠금