중형 캐스터 휠
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠 바디입니다. 트레드 소재는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제작되었으며, 바디 소재는 정의되지 않음으로 분류됩니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg이며, 정적 하중 용량은 320kg입니다. 이 제품은 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 아연 다이캐스트 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 허브 길이는 35.5mm입니다. 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 아연 다이캐스트 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 허브 길이는 35.5mm입니다. 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 400kg, 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 48mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 직경 260mm, 트레드 폭 85mm의 공압 타이어와 블록 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 소재의 본체에 롤러 베어링을 장착하였으며, 허브 길이는 74mm, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 산업용 운반 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 블록 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 소재의 본체에 롤러 베어링을 장착하였으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 74mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 직경 260mm, 트레드 폭 85mm의 캐스터용 휠로서 강판 본체와 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재를 적용하였습니다. 허브 길이는 74mm이며 축 구멍 직경은 25mm로 설계되어 롤러 베어링을 장착합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 시스템에서 안정적인 이동성과 우수한 하중 분산 성능을 제공하는 고품질 휠입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 라인 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 강판 소재의 본체에 정밀 볼 베어링을 장착하였으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 라인 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 강판 본체 구조에 정밀 볼 베어링을 장착하였으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 블록 프로파일 소재를 사용한 캐스터용 휠입니다. 강판 본체 구조에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이고, 정적 하중 용량은 400kg으로 설계되어 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 158kg, 정적 하중 용량은 316kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 170kg, 정적 하중 용량은 340kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 272kg, 정적 하중 용량은 544kg을 지원하여 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 306kg, 정적 하중 용량은 612kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm, 허브 길이 63.5mm, 축 구멍 직경 12.7mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되었으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 272kg, 정적 하중 용량은 544kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 허브 길이는 63.5mm, 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 340kg, 정적 하중 용량은 680kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 408kg, 정적 하중 용량은 816kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 453kg, 정적 하중 용량은 906kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 226kg이고 정적 하중 용량은 452kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
자주 묻는 질문
미디엄 듀티 캐스터 휠의 장점
미디엄 듀티 휠은 휠당 150kg ~ 500kg 범위에 맞게 설계되어 경량 솔루션과 무거운 솔루션 간의 격차를 해소합니다.부드럽고 반응성이 뛰어난 이동성을 유지하면서 상당한 하중에 필요한 강도를 제공합니다. 이는 일관된 안정성이 필수적인 산업 운송, 상용 장비, 서비스 카트 및 기타 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.정격 성능을 위해 휠을 적절하게 지정된 캐스터 하우징과 페어링하십시오.TENTE 미디엄 듀티 캐스터 휠은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
견고한 구조 — 내구성이 뛰어난 코어와 내마모성 트레드로 제작된 미디엄 듀티 휠은 잦은 사용, 충격 및 다양한 바닥 조건을 견딜 수 있습니다.그 결과 신뢰할 수 있는 이동성과 긴 서비스 수명이 보장됩니다.
맞춤형 롤링 동작 — 섬세한 표면과 습한 진동을 보호하는 부드러운 트레드 또는 매끄러운 산업 바닥에서 롤링 및 회전 저항을 최소화하는 더 단단한 컴파운드 중에서 선택하십시오.직경과 트레드 폭을 선택하여 시동력, 소음 및 승차감을 미세 조정할 수 있습니다.
다양한 베어링 옵션 — 플레인, 롤러 또는 정밀 볼 베어링과 함께 사용할 수 있는 이 휠은 푸시/풀 힘을 낮게 유지하고 장시간 교대 시에도 부드럽게 굴러갑니다.밀봉된 옵션은 먼지, 습기 및 세척제로부터 보호하여 서비스 주기를 연장하는 데 도움이 됩니다.
중형 듀티 휠의 종류
중형 캐스터 휠은 다양한 하중 요구 사항, 바닥 조건 및 기타 환경 조건의 요구 사항을 충족하도록 다양한 설계로 제공됩니다.소음 감소, 내마모성, 방전 보호 또는 세척성이 필요하든 상관없이 적합한 미디엄 듀티 솔루션이 있습니다.휠 재질, 휠 크기, 베어링 유형 및 미디엄 듀티 휠과 함께 사용할 하우징 유형의 적절한 조합을 선택하면 특정 용도에 맞게 성능과 서비스 수명을 모두 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 중형 캐스터 휠 유형과 주요 장점입니다.
미디엄 듀티 러버 휠
중형 러버 휠은 우수한 바닥 보호 기능과 편안함을 제공하는 부드럽고 탄력 있는 블렌드부터 내구성과 효율적인 롤링에 최적화된 견고하고 내마모성이 뛰어난 고무 트레드에 이르기까지 다양한 컴파운드 및 트레드 디자인으로 제공됩니다.당사 제품 중 PJP 휠은 중형 고무 휠의 대표적인 예입니다.이 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 TentePrene 논마킹 열가소성 고무 트레드, 정밀 볼 베어링이 결합되어 있습니다.미디엄 듀티 버전은 휠 직경 160mm 및 200mm로 제공되며 휠당 최대 160kg의 적재 용량을 제공합니다.
중형 폴리우레탄 휠
중형 폴리우레탄 휠은 높은 내마모성, 효율적인 롤링 및 회전 성능, 적응성으로 잘 알려져 있어 다양한 용도에 적합합니다.이 휠은 다양한 화합물과 경도 수준으로 제공됩니다.최상의 결과를 얻으려면 중형 폴리우레탄 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하여 원하는 정격 하중과 안정성을 달성하십시오.폴리우레탄 휠은 주로 고하중 범위의 적재 용량으로 알려져 있습니다.그러나 당사 포트폴리오에는 중간 작업량으로 간주될 수 있는 특정 구성도 포함되어 있습니다.당사 제품군에서 ITP 휠은 미디엄 듀티 카테고리를 완벽하게 보여줍니다.이 휠에는 알루미늄 휠 바디와 주조 폴리우레탄 트레드 및 정밀 볼 베어링이 결합되어 있습니다. 그러나 이 시리즈의 대부분의 휠은 휠당 500kg을 초과하는 하중을 처리할 수 있습니다.
중형 캐스터 휠의 적용 분야
산업, 의료 및 상업 환경에서 강도와 기동성이 공존해야 하는 경우 미디엄 듀티 휠이 가장 적합합니다.예를 들어 제조 분야에서는 운송 장비, 생산 트롤리 및 이동식 작업대를 갖추고 있어 혼잡한 경로에서 통제된 핸들링을 유지하면서 상당한 하중을 운반합니다.물류 분야에서는 롤 케이지, 롤 팔레트, 고하중 쇼핑 트롤리 등을 지원합니다.병원, 실험실 및 식품 가공과 같이 위생이 중요한 환경의 경우 중형 캐스터 휠을 스테인리스 또는 세척 가능한 하우징과 결합하여 세척 및 부식 방지 요구 사항을 충족할 수 있습니다.상업 공간에서는 이동식 선반, 디스플레이 장치 및 케이터링 카트를 안정적으로 유지하고 다양한 바닥 마감재에 쉽게 배치할 수 있습니다.적절한 트레드 재질, 직경/너비 및 베어링 패키지를 선택하고 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하면 성능이 향상됩니다.이를 통해 광택이 나는 실내 바닥부터 거친 접근 방식까지 안정적인 이동이 보장되므로 내구성, 적응성 및 원활한 작동이 어려운 모든 곳에서 미디엄 듀티 휠을 다용도 솔루션으로 사용할 수 있습니다.