고정 캐스터 38 mm
Compacta
EAN:
4031582332568
제품 번호:
2198PII036P40-42
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Compacta 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 우수한 접지력...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Compacta 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 우수한 접지력과 내구성을 보장합니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 38mm이며, 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 30kg, 정하중 60kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴