액세서리 160 mm
액세서리
EAN:
4031582443110
제품 번호:
FOOT LOCK 160
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
액세서리는 캐스터용 부품으로 전체 높이 170mm, 판 크기 140mm x 115mm의 치수를 가지고 있으며, 무게는 1.64kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 250kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 250kg을 지...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
액세서리는 캐스터용 부품으로 전체 높이 170mm, 판 크기 140mm x 115mm의 치수를 가지고 있으며, 무게는 1.64kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 250kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 250kg을 지원하도록 설계되었습니다. 견고한 구조와 우수한 하중 지지 능력으로 인해 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 적용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료