메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 60mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 46kg, 동적 하중 23kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 운반 작업에 적합한 성능을 제공합니다.
문서 번호
문서 번호
1530PJO050P30
EAN
4031582425369
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
23 kg
정지 중 하중용량
46 kg
총높이
60 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
8 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
회전 간섭
94 mm
오프셋
22 mm
회전 반경
47 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
23 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳