메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1개, 가장자리 구조의 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 43mm 규격입니다. 전체 높이는 59mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 동적 하중 25kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 50kg을 지원하여 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
1010POO043P40
EAN
4031582450989
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
25 kg
적재 용량 정적
50 kg
총높이
59 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5.2 mm
플레이트 홀 길이(최대)
30 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
30 mm
플레이트 길이
42 mm
플레이트 너비
42 mm
Housing
Fork 외형
닫힘
재료
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1개, 가장자리
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
18 mm
직경
43 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능