메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 40mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 55mm의 컴팩트한 치수를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 80kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
문서 번호
문서 번호
1530POO040P30
EAN
4031582429275
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
55 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
회전 간섭
72 mm
오프셋
16 mm
회전 반경
36 mm
휠
트레드의 경도(A)
95 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
직경
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳