메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
문서 번호
문서 번호
1530POO050P41
EAN
4031582429237
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
30 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
30 mm
플레이트 길이
40 mm
플레이트 너비
40 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
회전 간섭
90 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
45 mm
휠
트레드의 경도(A)
95 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳