메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 전체 높이 74mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 본 제품의 중량은 0.14kg으로 경량화되어 있으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 이러한 하중 사양은 다양한 산업용 이동 장비 및 운반 시스템에서 안정적인 성능을 보장하며, 소형 크기와 우수한 내구성을 통해 효율적인 캐스터 시스템 구성을 가능하게 합니다. 정밀한 치수 설계와 검증된 하중 특성으로 엔지니어링 요구사항을 충족합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5925YGI065S70-M10x15 Dom23
EAN
4031582438765
Core attributes
하우징 유형
액세서리
전체 너비
42 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
50 kg
적재 용량 정적
100 kg
총높이
74 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
스템 직경
10 mm
스템 길이
15 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
트레드 폭
7 mm
직경
65 mm
차축
리벳
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능