액세서리 160 mm
Alpha
EAN:
4031582419474
제품 번호:
8478XSP160P63HT200
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 액세서리는 캐스터용 부품으로 전체 높이 200mm의 치수를 가지며, 플레이트는 너비 115mm, 길이 137mm의 규격으로 설계되었습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 600kg과 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 3...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 액세서리는 캐스터용 부품으로 전체 높이 200mm의 치수를 가지며, 플레이트는 너비 115mm, 길이 137mm의 규격으로 설계되었습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 600kg과 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 300kg을 지원하도록 제조되어 있어 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
문서 번호
핵심 속성
피팅
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임