메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보했습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 통해 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 85mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
1438PVH065P60-75x60
EAN
3700001796762
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
85 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
7 mm
플레이트 홀 길이(최대)
55 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
40 mm
플레이트 길이
75 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
스틸 시트, 라이트
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
25 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
리벳