메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 36mm이며 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
1430PII036P40-42
EAN
4031582332551
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
30 kg
정지 중 하중용량
60 kg
총높이
48 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.07 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
35 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
35 mm
플레이트 길이
42 mm
플레이트 너비
42 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
회전 간섭
64 mm
오프셋
13 mm
회전 반경
32 mm
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
15 mm
직경
36 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

변형
고정 캐스터 38 mm
고정 캐스터 38 mm
Compacta
2198PII036P40-42

Compacta 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 우수한 접지력과 내구성을 보장합니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 38mm이며, 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 30kg, 정하중 60kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.

38 mm
48 mm
30 kg
38 mm
48 mm
30 kg