액세서리
액세서리
EAN:
4031582450941
제품 번호:
Obrotnica
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
액세서리는 캐스터용 부속품으로, 전체 높이 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 장착판의 크기는 길이 135mm, 너비 110mm이며, 견고한 설치를 위해 최적화되었습니다. 이 액세서리는 시속 3km/h의 속도에서 400k...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
액세서리는 캐스터용 부속품으로, 전체 높이 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 장착판의 크기는 길이 135mm, 너비 110mm이며, 견고한 설치를 위해 최적화되었습니다. 이 액세서리는 시속 3km/h의 속도에서 400kg의 동적 하중 용량을 제공하므로, 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다. 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조로 다양한 캐스터 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다.
문서 번호
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료