메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Glide 액세서리는 캐스터용 액세서리로서 전체 높이 60mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하며, 무게는 0.04kg으로 매우 경량입니다. 본 제품은 시속 3km/h의 속도에서 50kg의 동적 하중 용량을 제공하여 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다. 견고한 구조와 신뢰할 수 있는 성능으로 설계된 Glide는 캐스터 시스템의 이동성과 안정성을 향상시키는 효율적인 솔루션입니다.
문서 번호
문서 번호
5899QOO065B10-11
EAN
4031582426564
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
총높이
60 mm
전체 체중
0.04 kg
제품명
Glide
전기 전도성
스테인리스
피팅
스템 직경
11 mm
휠
트레드 폭
61 mm
다음에 적합
domesstic_beds