방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400496
제품 번호:
4681ITP200P63 SH80XL
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운반 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운반 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 이동 구조물에 안정적으로 체결할 수 있습니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 매우 무거운 작업 환경에서도 높은 구조 강성을 확보하며, 스위벨 베어링부에는 강화형 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 회전 운동을 원활하게 지지합니다. 휠은 직경 200 mm이며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 장착되어 낮은 마찰로 정확한 방향 전환을 구현합니다. 트레드는 폴리우레탄 및 주조 소재로 구성되어 바닥면 보호와 주행 안정성을 동시에 고려하였고, 휠 본체는 알루미늄 소재로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이며, 설치 공간과 장비 높이 조건을 사전에 검토하여 적용하시기 바랍니다. 하중 사양으로는 정적 하중 1400 kg을 지원하며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 560 kg, 속도 4 km/h에서 700 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도에 따른 동적 하중 한계를 고려하여 설계 및 사용 조건을 설정해야 합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
인체공학적 페달
손쉽게 접근할 수 있는 초장형 XL 페달로 수동 방향 잠금