메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 휠 본체는 주물로 제작되었습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4680FTP160P63 TFR
EAN
4031582386240
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
5.36 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4687FTP160P63 TFR

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 토탈락 장치는 휠의 회전과 방향 전환을 함께 고정하여 사용 중 위치 이동을 방지하므로, 작업 중 안정성이 요구되는 장비에 특히 적합합니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 견고하게 체결할 수 있으며, 장비 프레임과의 결합 안정성을 확보합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스윙 베어링을 적용하여 하중을 분산 지지하고 회전 시 원활한 방향 전환 성능을 제공합니다. 하우징 재질은 강판이며 매우 무거움 사양으로 제작되어 고하중 환경에서도 구조적 강성을 유지합니다. 휠은 지름 160 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 최소화하고 원활한 주행 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 및 주조 처리되었으며, 휠 본체는 주물 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 200 mm로, 장비 설계 시 바닥에서 설치면까지의 높이 여유를 확인하는 데 활용하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중은 6 km/h 속도에서 600 kg, 4 km/h 속도에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 동적 하중 값은 주행 속도에 따라 차등 적용되므로, 실제 운용 조건의 속도와 하중을 기준으로 사양을 선정해야 합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta
4688FTP160P63 TFR

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하중을 견디는 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 주물 강철 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 Zeta 고정 캐스터가 산업용 운반 장비, 중장비 이동 플랫폼, 그리고 고하중 작업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었음을 나타냅니다. 강철 하우징과 폴리우레탄 트레드의 조합은 다양한 바닥 환경에서의 우수한 적응성과 장기간의 신뢰성 있는 운영을 가능하게 합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg