토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
EAN:
4031582386264
제품 번호:
4687FTP160P63 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 토탈락 장치는 휠의 회전과 방향 전환을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 토탈락 장치는 휠의 회전과 방향 전환을 함께 고정하여 사용 중 위치 이동을 방지하므로, 작업 중 안정성이 요구되는 장비에 특히 적합합니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 견고하게 체결할 수 있으며, 장비 프레임과의 결합 안정성을 확보합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스윙 베어링을 적용하여 하중을 분산 지지하고 회전 시 원활한 방향 전환 성능을 제공합니다. 하우징 재질은 강판이며 매우 무거움 사양으로 제작되어 고하중 환경에서도 구조적 강성을 유지합니다. 휠은 지름 160 mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 최소화하고 원활한 주행 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 및 주조 처리되었으며, 휠 본체는 주물 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 200 mm로, 장비 설계 시 바닥에서 설치면까지의 높이 여유를 확인하는 데 활용하시기 바랍니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중은 6 km/h 속도에서 600 kg, 4 km/h 속도에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 동적 하중 값은 주행 속도에 따라 차등 적용되므로, 실제 운용 조건의 속도와 하중을 기준으로 사양을 선정해야 합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버