방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
제품 번호:
4681ITP160P63 FlatXL
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야의 요구에 맞추어 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야의 요구에 맞추어 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치 면에 체결되며, 장비 프레임과 안정적으로 결합하여 하중을 고르게 전달합니다. 하우징은 회전 운동을 담당하는 스위블 베어링으로 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용하여 회전 정밀도와 내구성을 확보하였고, 재질은 강판을 사용하여 구조적 강성이 높으며 중량이 매우 무거운 구조입니다. 휠은 직경 160 mm로 정밀 볼 베어링을 적용하여 마찰을 최소화하고 부드러운 회전 특성을 구현하며, 트레드 소재는 폴리우레탄 주조 사양으로 마모 저항성과 바닥면 보호 성능을 고려하였습니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내식성을 동시에 확보하였습니다. 전체 높이는 200 mm로, 설치 공간의 높이 제약을 함께 검토해야 합니다. 정적 하중은 1600 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 명시되어 있으므로 운용 속도에 따른 하중 한계를 반드시 준수해야 합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
인체공학적 페달
손쉽게 접근할 수 있는 초장형 XL 페달로 수동 방향 잠금