회전 캐스터 250 mm
Zeta
EAN:
4031582414448
제품 번호:
4680ITP250P63 Convex
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 알루미늄 재질의 휠 본체...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버