메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 본체의 정밀 볼 베어링 휠로, 직경 82mm, 허브 길이 75mm, 액슬 구멍 직경 17mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 70mm 폭의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하며, 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
700 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1 kg
제품명
Novatech
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6303
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
17 mm
허브 길이
75 mm
트레드 폭
70 mm
직경
82 mm
실링 유형
B
다음에 적합
jungheinrich_mic
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴