휠 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
제품 번호:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 140mm의 외경과 65mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 12mm 액슬 홀 직경으로 설계되었...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 140mm의 외경과 65mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 12mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 성능을 보장하며, 정적 하중 용량은 1400kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 700kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴