메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 적용하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 동일한 트레드 재료를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 720kg이며, 정적 하중 용량은 1800kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4680TOP200P63 TFR
EAN
4031582386301
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
900 kg
6km/h에서의 적재 용량
720 kg
정지 중 하중용량
1800 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
3.71 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
74 mm
플레이트 길이
140 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
305 mm
오프셋
52.5 mm
회전 반경
152.5 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 무거움 재질의 휠 차체와 동일한 재질의 50mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠의 외경은 160mm이고 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 850kg, 시속 4km/h에서 1020kg입니다. 이러한 사양으로 Duratech 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4687TOP200P63 TFR

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리 제어, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치 대상 구조물에 견고하게 체결되며, 회전 하중과 충격 하중을 기계적으로 안정적으로 전달하도록 설계되었습니다. 하우징은 회전부를 지지하는 스위블 베어링을 포함하며, 이 베어링은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성되어 방향 전환 시 균일한 회전 특성과 내구성을 확보합니다. 하우징 소재는 강판 및 헤비듀티 등급의 무거운 소재로 제작되어 구조적 강성을 높이고 반복적인 작동 환경에서도 변형을 최소화합니다. 휠은 직경 200 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 마찰 저항과 원활한 주행 성능을 제공합니다. 휠의 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일관된 마모 특성과 접촉 안정성을 유지하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되고 무거운 하중을 견딜 수 있는 헤비듀티 등급으로 분류됩니다. 제품의 전체 높이는 240 mm이므로 설치 공간 계획 시 반드시 고려해야 하는 기준 치수입니다. 정적 하중 용량은 1800 kg이며, 정적 상태에서는 장기 정지 하중 조건에서도 충분한 여유를 제공합니다. 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 720 kg, 속도 4 km/h에서 900 kg으로 규정되어 있어, 이동 속도가 증가할수록 허용 하중이 감소하므로 운용 조건에 맞춘 선정이 필요합니다.

200 mm
240 mm
900 kg
200 mm
240 mm
900 kg
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688TOP200P63 TFR

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 직경 200mm의 사양으로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 제작되어 일관된 내구성을 제공하며, 휠 차체는 폴리아미드 무거움 소재로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg으로 지정되어 있어, 다양한 운영 조건에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 환경에서 중장비 운송 및 이동 작업에 최적화된 설계를 나타냅니다.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg